Cloud Computing

Cloud computing řídí digitalizaci

Cloud computing nabízí společnostem možnost využívat IT zdroje mimo vlastní infrastrukturu tím, že přistupují k řešení poskytovatele IT služeb přes internet (veřejný cloud). Mezi výhody patří schopnost reagovat na výkonové špičky a používání softwaru, úložiště nebo platforem bez jakýchkoli výdajů na správu nebo údržbu pro jejich interní IT oddělení. V závislosti na požadavcích jako je dostupnost, zabezpečení dat a připojení k interním systémům je možné volit mezi variantami veřejné nebo hybridní cloudové architektury nebo soukromý firemní cloud.

Tato řešení jsou založena na vysoce dostupné IT infrastruktuře, která zajišťuje propojení služeb a přenos dat.

Využití standardizace k zvládnutí digitalizace

Využijte příležitosti posunout digitalizaci vaší společnosti na další úroveň pomocí flexibilní infrastruktury a cloudových řešení od společnosti Rittal a jejích sesterských společností.

Náš příslib výkonu:

  • Díky all-in-one řešení ONCITE, které je založeno na vysoce dostupném, škálovatelném cloudovém datovém centru Edge od Rittal a German Edge Cloud a je vybaveno průmyslovými aplikacemi, jako jsou Industrial Analytics, Virtual Factory a Tracke & Trace.
  • Spolu s našimi partnery nabízíme infrastrukturní a cloudová řešení využívající model „IT as a Service“.
  • Ve spolupráci s naší sesterskou společností German Edge Cloud a partnery nabízíme všechny služby pro celý životní cyklus datového centra z jediného zdroje díky Rittal Ecosystem IT.
  • Otevřená systémová platforma RiMatrix NG pokrývá celou infrastrukturu OT a zajišťuje maximální flexibilitu v každém směru.
  • Rozváděč OCP (Open Compute Project) snižuje investiční a provozní náklady, snižuje spotřebu energie a je šetrnější k životnímu prostředí.
  • 21" montážní rovina se šířkou 600 mm zajišťuje optimální využití prostoru.
  • OCP je základní technologií pro jednoho z největších provozovatelů hyperscale datových center.

Kolokace

Optimální infrastruktury pro kolokační služby

Colocation is enjoying strong growth and is an important area of business for data centre operators, especially Internet and cloud providers.

Průmysl 4.0

Vyšší efektivita a nové obchodní modely díky smart závodu

Propojením sítí a digitalizací výroby mohou společnosti splnit rostoucí očekávání zákazníků ohledně přizpůsobení, kvality a rychlého dodání produktů.

Edge Computing

Ready for the digital transformation with edge computing

Edge computing creates the basis for real-time applications and Industry 4.0. Many sectors and companies are already benefiting from this high-performance technology made available by Rittal.