Bezpečnostní IT řešení

Bezpečnostní IT řešení pro kritickou IT infrastrukturu

Individuální obchodní úspěch společností dnes stále více závisí na digitálních systémech. Zatímco dříve byly prostoje ve výrobě přijatelné, dnes se společnosti musí vždy spolehnout na digitální řízení svých výrobních systémů. Trvale dostupná IT infrastruktura je proto jedním z nejdůležitějších faktorů efektivní výroby.

IT bezpečnost je nepostradatelná pro průmyslová odvětví, která jsou považována za kritickou infrastrukturu kvůli zpracování vysoce citlivých dat a potřebě vysoké úrovně zabezpečení proti selhání IT systémů. Komplexní bezpečnostní řešení pro kritickou infrastrukturu nabízejí multifunkční ochranu proti fyzickým a kybernetickým hrozbám. To zajišťuje hladký průběh obchodních operací.

Konstrukční data, data související s citlivými obchodními procesy a data, která udržují výrobu v chodu, musí být chráněna před různými riziky, včetně prachu, ohně a vody. Existují i další fyzická rizika, jako je například výpadek napájení nebo selhání chladicího systému, které způsobují nárůst teplot uvnitř datových center.

Kybernetické hrozby pokrývají širokou škálu rizik, od útoků DoS (Denial of Service) až po pokročilé trvalé hrozby (APT). Útok Denial of Service nastává, když hacker zašifruje produkční data a požaduje za ně výkupné. Advanced Persistent Threats jsou na druhé straně útoky, jejichž cílem je získat trvalý přístup k síti (a dalším systémům) za účelem získání dat nebo spáchání sabotáže. To může mít vážné důsledky – zločinci pak mohou na dálku manipulovat s chladicími řešeními nebo systémy UPS nebo je dokonce úplně vypnout.

Dokáže vaše IT infrastruktura odolat útokům?

Pomocí naší chytré kontroly IT (Smat IT check) to hned zjistíte!

Než budeme moci provést spolehlivou analýzu a poskytnout vám doporučení na kroky, které můžete podniknout ke zvýšení zabezpečení IT, potřebujeme vědět co nejvíce o fyzickém nastavení vaší IT infrastruktury.

Smart IT check je online dotazník, pomocí kterého nám můžete sdělit vše o vaší IT architektuře, stávající fyzické IT infrastruktuře, o aktuálním nastavení informační bezpečnosti a provozu vašich IT systémů. Jakmile dotazník vyplníte, bude vás kontaktovat jeden z našich kvalifikovaných IT specialistů,který vám navrhne identifikovaný optimalizační potenciál, a vysvětlí, jak mohou být rizikové faktory spojené s vaší IT infrastruktura zredukovány na minimum. Využijte naší rady hned teď! Je to zdarma a bez závazků.

Přejděte na Smart IT check

Micro Data Centers – flexibilní IT bezpečnostní sejfy

Micro Data Centers je řada bezpečnostních sejfů v různých provedeních, které poskytují ochranu pro jeden nebo více serverových IT skříní. Díky své modulární konstrukci jsou naše řešení vhodná pro instalaci na těžko přístupných místech. Pokud se vaše IT infrastruktura rozroste nebo se přesouváte, každý IT sejf lze individuálně přizpůsobit a znovu sestavit, čímž zajistíte maximální flexibilitu a ochráníte tak vaši investici i do budoucna. Micro Data Center lze velmi rychle nainstalovat do nejmenších prostor a rozšířit pomocí různých komponent a příslušenství tak, aby vyhovovalo vašim potřebám.

Malé datové centrum, které poskytuje optimální ochranu pro jednu nebo více serverových skříní.

Výhody:

  • Maximální zabezpečení vaší IT infrastruktury
  • Modulární konstrukce pro instalaci na těžko přístupných místech
  • Možnost uzavření stávajících serverových skříní
  • Investice ochráněna do budoucna díky možnostem rozšiřitelnosti, demontáže a opětovné montáže
  • Zabezpečení a vysoká úroveň ochrany – testování bylo provedeno akreditovanými zkušebními instituty a potvrzeno protokoly o zkouškách
  • Upravené vzduchové přepážky pro optimální vedení vzduchu pro účinné chlazení Micro Data Centers

Přejít na produkt

Robustní základní ochrana vašich IT komponent proti potenciálním fyzickým hrozbám – optimální koncept ochrany pro serverový rack.

Výhody:

  • Modulární konstrukce pro instalaci na těžko přístupných místech
  • Přední a zadní 19" montážní rovina VX IT je již součástí dodávky
  • Lehší než Micro Data Center Level E
  • Vvysoká úroveň zabezpečení – testování bylo provedeno akreditovanými zkušebními instituty a potvrzeno protokoly o zkouškách

Přejít na produkt

Nakonfigurujte si svůj vlastní bezpečnostní sejf, komponenty a příslušenství, které promění váš IT sejf na Micro Data Center. Na konci konfigurace obdržíte přehled vámi vybraných možností včetně všech relevantních technických údajů. Tyto dokumenty pak můžete použít k získání rady od našich IT specialistů.

Přejít do konfigurátoru Micro Data Center

Další bezpečnostní IT řešení společnosti Rittal

Dokonalá řešení pro ochranu vaší IT infrastruktury před fyzickými riziky – od modulárních místností až po chytré hasicí systémy. Ať už plánujete novou budovu nebo rozšíření vašeho datového centra – jsme připraveni nabídnout Vám odbornou pomoc díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti IT bezpečnosti.

Základní bezpečnostní místnost – optimální modulární řešení s konceptem "místnost v místnosti" pro ochranu komponent IT infrastruktury.
Místnost s vysokou disponibilitou – maximální certifikovaná fyzická ochrana datových center a umístění IT systémů.

Přejít na produkt

Systém pro včasné hlášení a hašení požádu splňující zkoušku VdS může monitorovat až pět řadově spojených IT skříní. Pokud dojde k požáru, je uhašen pomocí ekologického hasicího prostředku NOVEC™ 1230.

Přejít na produkt

Bezpečnost IT je zajištěna díky našim flexibilním, přizpůsobitelným řešením pro řízení a monitorování všech fyzických parametrů v prostředí IT.

Přejít na produkt

Kompatibilní koncepty chlazení jednotlivých racků i celých datových center zajišťují chlazení IT efektivním způsobem šetrným ke komponentám.

Přejít na produkt

Software RiZone je navržen pro integrované monitorování fyzické IT infrastruktury a serverů.

Přejít na produkt

Používáte již optimální řešení pro vaši IT infrastrukturu?

Můžeme provést analýzu TCO (celkové náklady spojené s vlastnictvím), abychom vypočítali investiční náklady a provozní náklady vašeho datového centra a na základě konceptů inteligentního řízení klimatu doporučíme nejlepší typ chlazení pro vaší IT infrastrukturu – s ohledem na všechny okolní podmínky. Analýza CFD (computational fluid dynamics) se používá k predikci tepelných procesů a zavádění opatření ke zlepšení vaší energetické účinnosti.

Kontaktujte nás vyplněním našeho formuláře a my s vámi najdeme to nejlepší řešení.

Schauen Sie sich die Herausforderungen und detaillierten Lösungen anderer Kunden an.

B. Braun

Datové centrum, které bleskově spíná požadavky odvětví 4.0

IT odborníci společnosti B. Braun, předního světového výrobce zdravotnické techniky a farmaceutických produktů, stáli před skutečnou výzvou: nový moderní výrobní závod vyžadoval rychlé rozšíření IT infrastruktury.