Dodáváme celosvětově nejúčinnější řešení chlazení a koncepty chytrých služeb, které pomáhají snížit uhlíkovou stopu vašich strojů a systémů. Chladicí jednotka Blue e+ ušetří v průměru 1 tunu uhlíku ročně, což odpovídá množství, které za 80 let absorbuje buk. Řada produktů Blue e+ má řešení pro každou aplikaci a požadavek.
Co kdyby? Objevte své možnosti pro větší efektivitu a udržitelnost.
Technologie, která mění pravidla hry
Udržitelnost na všech úrovních
Tato jedinečná hybridní technologie se může pochlubit průměrnou úsporou energie 75 % oproti konvenčním systémům. Výrazným snížením své uhlíkové stopy jste o krok blíže k tomu, abyste se stali klimaticky neutrálními. Díky delší životnosti instalovaných komponent, globální použitelnosti a nabídce digitálních služeb zaručuje udržitelnost na každé úrovni.
Blue e+ pro maximální účinnost
Jak definujeme účinnost? Méně je více. Chladicí jednotky Blue e+ jsou konstruovány pro minimalizaci nákladů a ochranu životního prostředí.
Revoluční energetická účinnost s inovativní hybridní technologií.
- Dva paralelní chladicí okruhy fungující nezávisle nebo v tandemu v závislosti na rozdílu teplot.
- Pasivní chlazení: Chladicí okruh s tepelnou trubicí (odvádí teplo z rozváděče, jakmile okolní teplota klesne pod nastavenou hodnotu).
- Aktivní chlazení: Kompresorový chladicí okruh s komponenty s regulací otáček pro chlazení dle potřeby.
Regulace invertorem zajišťuje konstantní teplotu uvnitř rozváděče a prodlužuje tak životnost komponent.
U této technologie bylo prokázáno, že dosahuje průměrné úspory energie 75 %.
Jeden za všechny
Pokud něco nepasuje, upravíte to? To není způsob Rittalu. Naše řešení Blue e+ vždy sedí. Na každou aplikaci, každé umístění a každý výkon.
Unikátní multinapěťové provedení pro maximální flexibilitu
0.3 kW & 0.5 kW | 110-240 V, 1~, 50/60 Hz |
1 kW | 110-240 V, 1~, 50/60 Hz 380-480 V, 2~, 50/60 Hz |
1.3 kW – 2.6 kW | 110-240 V, 1~, 50/60 Hz 380-480 V, 3~, 50/60 Hz |
3.8 kW – 5.8 kW | 380-480 V, 3~, 50/60 Hz |
- Globální použitelnost s regionálními certifikáty a daty
- Flexibilní použití v širokém teplotním rozsahu od -20 °C to +60 °C (-30 °C to +60 °C pro venkovní chladicí jednotky)
Spolehlivost znamená udržitelnost
Spolehlivost je klíčová, pokud jde o provoz firmy. Chladicí jednotky Blue e+ nabízejí maximální spolehlivost, nižší nároky na údržbu a rychlou použitelnost.
- Vysoký stupeň krytí IP 55 / IP 56 pro venkovní chladicí jednotky poskytuje větší klid.
- Spolehlivější, s integrovaným odpařováním kondenzátu jako standard od 0,3 kW
- Rychlejší díky krátkým dodacím lhůtám a spolehlivé celosvětové dostupnosti produktů a náhradních dílů (standardní produkty z výroby)
- Efektivnější servis za nižší náklady díky prediktivní údržbě
Blue e+ je navrženo tak, aby vám co nejvíce usnadnilo práci
Zaměřte se na to, co je skutečně důležité – s bezproblémovým plánováním, provozem a montáží
- Šikovné nástroje pro rychlejší návrh a parametrizaci (RiTherm, aplikace Scan & Service a Quick Finder)
- Plánování je hračka díky jednotným obdélníkovým montážním výřezům pro všechny typy instalací (externí montáž, částečná vnitřní montáž (od 1,6 kW) a plná vnitřní montáž)
- Snadný přístup pro servis, údržbu a výměnu součástí pomáhá minimalizovat servisní časy.
- Inteligentní rozhraní pro snadné ovládání: Rozhraní NFC pro Skenování & Servisní aplikace, USB připojení pro aktualizace softwaru a služeb, displej (do 1 kW) nebo dotykový displej (od 1,6 kW), IoT interface pro vzdálené monitorování
Naše řešení klimatizace – Doma v každém odvětví průmyslu
NOVINKA: Udržitelnost a energetická účinnost – nyní také ve výkonové třídě 750 W
Rodina energeticky účinných chladicích jednotek Blue e+ S se opět rozrostla. Jednotka 750 W doplňuje portfolio a přesvědčuje známými přednostmi produktové rodiny: elegantní design, chytré funkce a rychlé procesy zajišťují klimatickou neutralitu ve výrobě a snižují vaše náklady.
Produktová galerie
Rittal Blue e+ fan-and-filter units help you to achieve your climate goals while at the same time reducing your energy costs. The 40% greater air throughput of the new fan-and-filter unit with pleated filter – compared to a chopped-fibre filter – is unrivalled by any other unit on the market.
Simply retrofit now!
With the air diverter for Rittal cooling units, you achieve a targeted routing of cold air to avoid the formation of heat nests.
Naše chladicí jednotky v nízkých kategoriích chladicího výkonu s osvědčenou technologií Blue e+ jsou energeticky nejúčinnější na světě a mohou výrazně snížit uhlíkovou stopu vašich strojů a systémů. A co víc, naše nové chladivo snížilo potenciál globálního oteplování o 56 %. Blue e+ S je nyní k dispozici ve zcela novém designu s řadou chytrých funkcí. Náš konverzní nástroj je připraven vám pomoci!
Inovativní hybridní technologie vytváří světově nejlepší uhlíkovou stopu s průměrnou úsporou energie 75 % díky komponentům s řízenou rychlostí a technologii tepelné trubice. Jedinečná vícenapěťová schopnost pro celosvětové použití. Intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje. Identický montážní výřez (externí montáž, částečná vnitřní montáž nebo plná vnitřní montáž) pro čtyři výkonové kategorie (1,6 kW – 5,8 kW).
Energeticky účinné, nástěnné chladicí jednotky snižující uhlíkovou stopu. Chemicky odolná verze Blue e+ je dostupná ve výkonových kategoriích od 1,6 kW do 5,8 kW. Speciální povlak součástí poskytuje optimální ochranu v kontaminovaných prostředích – ideální pro aplikace, kde může být kyselina sírová přítomna ve formě aerosolu.
Energeticky účinné, udržitelné nástěnné venkovní chladicí jednotky Blue e+ ve výkonových kategoriích od 1,5 kW do 5 kW. Vysoký stupeň krytí IP 56 /UL typ 12/3R/4 a teplotní rozsah -30 °C až +60 °C poskytuje optimální ochranu v náročných prostředích. Chladicí jednotku lze namontovat třemi různými způsoby (externí montáž, částečná vnitřní montáž a úplná vnitřní montáž), například na projektová řešení Toptec.
Udržitelné, flexibilní a kompaktní: chillery Rittal Blue e+ poskytují centrální, nákladově efektivní chlazení chladicí vody pro zásobování výměníků tepla vzduch/voda atd. Díky komponentám s regulací otáček a invertorové technologii lze dosáhnout úspory energie až 70 % . Mezinárodní schválení a multinapěťová schopnost je činí vhodnými pro celosvětové použití. Intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje a inteligentní komunikační rozhraní zajišťují uživatelsky přívětivé ovládání a analýzu.
Přejděte na digitální technologii pro optimální udržitelnost
Digitální výhody pro menší uhlíkovou stopu
Přidejte hodnotu holistickým myšlením – Chladicí jednotky Blue e+ pomáhají vašim procesům běžet ještě plynuleji pomocí chytrých aplikací a služeb.
Připojte svůj chytrý telefon k chladicí jednotce přes NFC a přenášejte data a parametry zařízení nebo naskenujte QR kód, abyste na první pohled viděli všechny relevantní informace o produktu:
- Rychlejší parametrizace a uvedení vašich chladicích jednotek do provozu
- Časově efektivní práce s funkcí Fast-Copy (kopírování nastavení 1:1 do jiných chladicích jednotek)
- Generujte a posílejte servisní zprávy
- Vytvářejte a posílejte seznamy přání příslušenství a náhradních dílů
- Přehled všech informací o produktu na první pohled
- Správa naskenovaných produktů
IoT interface je ústřední součástí pro chytré propojení chladicích řešení Rittal nebo senzorů používaných k monitorování okolních podmínek. Je vybaveno širokou škálou rozhraní a protokolů, shromažďuje a přenáší data do nadřízených IT systémů nebo systémů pro místní monitorování stavů strojů.
- Efektivnější díky zajištění optimální integrace chladicích jednotek, chladičů Blue e+ a senzorů do aplikací Průmyslu 4.0
- Rychlejší díky bezproblémové komunikaci ze senzoru do cloudu
- Spolehlivější díky propojení s nadřízenými systémy monitorování nebo řízení energie
Reference a ocenění
Jsme tu pro vás!
Máte nějaké otázky? Napište nám. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy týkající se udržitelné technologie chlazení Blue e+.