Produkty pro venkovní použití

Funkčnost se setkává s bezpečností - odolá každému počasí

Rittal nabízí inteligentní a flexibilní venkovní řešení od jednoho dodavatele:

Robustní skříně nabízí inteligentní a energeticky efektivní řešení chlazení pro náročné prostředí a prakticky pro všechny teplotní rozsahy.

Jednoduše univerzální

Rittal nabízí jednoduchou odpověď na všechny požadavky
Díky inteligentním a flexibilním řešením zahrnujícím rozváděčové skříně a chlazení je vše dokonale sladěno, aby byly splněny všechny požadavky!

  • Snížená složitost založená na inteligentním modulárním systému zahrnujícím rozváděčové skříně a systémy chlazení.
  • Předpřipravené výřezy ve dveřích a adaptéry přispívají k jednotnému designu a rychlé montáži komponentů systémů chlazení.
  • Obsáhlá řada příslušenství pro optimální funkčnost (Topné jednotky pro rozváděčové skříně, thermostat, hygrostat, IoT Interface).
  • Vhodné pro celosvětové použití díky mezinárodním certifikátům a schválením a okamžité dostupnosti sériových produktů ze skladu.

Extrémně robustní

Rittal zajišťuje naprosto spolehlivý provoz
S extrémně robustním, bezpečným řešením pro všechny náročné povětrnostní podmínky ve venkovních aplikacích!

  • Vysoká odolnost díky povrchové úpravě barvě odolné vůči UV záření, jak skříní, tak i klimatizačních jednotek, a vysoce kvalitním materiálů, použitých u skříní řady Toptec (hliník a nerezová ocel).
  • Chladící jednotky Blue e+ jsou použitelné pro široký teplotní rozsah od -30 °C do +60 °C.
  • Vysoký stupeň ochrany: Skříně Toptec: IP 55 / IK 10; chladící jednotky: IP 56 a UL Type 4, 3R, 12.
  • Inteligentní design skříní Toptec snižuje vliv vystavené slunci (dvouplášťové provedení umožňuje pasivní odvod tepla).

Opravdu efektivní

Rittal snižuje náklady a maximalizuje dostupnost
S energeticky účinnou technologií Blue e+ pro průměrnou úsporu energie 75%, dále pak inteligentním monitorováním a celosvětově rozšířeným servisem pro maximální dostupnost!

  • Technologie Blue e+ s integrovanou tepelnou trubicí zajišťuje úsporu energie až 75% (vysoká účinnost díky instalaci ve vnějším prostředí).

  • Vysoký pasivní odvod tepla díky inteligentnímu designu skříní Toptec (dvouplášťové).

  • Připojení chladicích jednotek k IoT Interface umožňuje jednoduché vzdálené monitorování.

  • Nízkoúdržbový rozváděč a chlazení.

  • Celosvětová servisní síť zajišťuje nepřetržitý provoz a dostupnost náhradních dílů.

Další informace o našich produktech

Skříně Toptec pro venkovní použití

Nové řešení - přináší další výhody

Objevte různá provedení nových skříní Toptec pro venkovní použítí

Nástěnná chladící jednotka Blue e+ Outdoor

Řešení pro kontrolu klimau ve skříní, ať už prší nebo svítí slunce

S inteligentními a flexibilními řešeními zahrnující skříně a chladící jednotky a dokonale sladěnými tak, aby splňovaly všechny požadavky!

Aplikace

Vhodné pro použití v nejrůznějších oblastech

Nejlepší referencí jsou spokojení zákazníci