Současný technický pokrok mění toto odvětví. Digitalizace a umělá inteligence otevírají nové dimenze automatizace. Pro společnosti představují velkou příležitost, jak zefektivnit své procesy a snížit náklady.
Efektivita je hnací silou inovací
Mechanizace využívá stroje k usnadnění nebo odstranění fyzicky náročné práce, ale nejmodernější automatizace nyní mění i samotné procesy. Díky výraznému pokroku v oblasti senzorů a pohonů jsou stroje stále inteligentnější a dnešní automatizační systémy přebírají stále složitější úkoly. Virtuální prototypy a digitální dvojčata - virtuální představitelé skutečného výrobku, které jej provázejí po celou dobu jeho životního cyklu - umožňují nahradit časově náročné procesy úspornými automatizovanými řešeními. ERP (plánování podnikových zdrojů) a inteligentní monitorování jsou příklady mnohem efektivnějších metod založených na softwaru, které se stále častěji starají o centralizované operace, jako je výroba a řízení procesů. Pokročilé technologie zpracování navíc umožňují příslušným strojům přizpůsobovat se měnícím se podmínkám prostředí a dokonce se optimalizovat. V rámci Průmyslu 4.0 může být celý podnik řízen automaticky - tento trend nabírá na obrátkách.
Důvody jsou různé. Za prvé, zákazníci požadují stále více variant výrobků stále vyšší kvality a kratší dodací lhůty. Za další, podniky potřebují nové technické systémy, aby mohly reagovat na nedostatek kvalifikovaných pracovníků a rostoucí tlak na náklady na silně konkurenčních trzích. Vysoká úroveň automatizace, výkonnější systémy a flexibilnější procesy nabízejí řešení těchto výzev, která jsou připravena na budoucnost. Zejména společnosti v odvětví elektrotechniky a automatizace a strojírenství proto investují do automatizačních řešení, která nabízejí lepší konkurenceschopnost.
Větší automatizace znamená zvýšení zisků
Automatizované systémy mají oproti analogovým metodám výhodu v produktivitě i kvalitě výrobků. Kroky zpracování a/nebo obrábění jsou rychlejší, přesnější a mají nižší chybovost. Automatizace také optimalizuje dříve časově náročné postupy správy materiálů, inženýrství a výroby ve všech oblastech. To má pro podniky řadu výhod - od nižších personálních nákladů a kratších dodacích lhůt až po eliminaci neefektivních rutinních úkonů. Inovativní technologie zpracování se navíc postarají o monotónní nebo fyzicky náročnou práci, což znamená, že se personál může soustředit především na sledování automatizovaných procesů. Jejich jedinými manuálními úkoly jsou procesní kroky, které dosud nebyly automatizovány. To přináší zejména firmám vyrábějícím rozváděče významné úspory nákladů. Díky softwarovým řešením pro efektivní inženýrskou činnost a portfoliu výrobků, které splňují požadavky na vysoce hospodárnou a bezeztrátovou výrobu, společnost Rittal aktivně pomáhá formovat novou éru automatizace ve výrobě rozváděčů.
Automatizace se společností Rittal
Na základě více než 50 let zkušeností s výrobou rozváděčů se společnost Rittal zaměřila na rozšíření svého portfolia na automatizované procesní kroky a metody obrábění. Rittal Automation Systems poskytuje veškerou podporu automatizace, která je potřebná k tomu, aby byla výroba rozváděčů rychlejší, jednodušší, přesnější a opakovatelnější. Automatizace výrobních procesů od začátku do konce je možná díky datům vytvořeným ve fázi projektování pomocí nástrojů Eplan. Základem je virtuální prototyp, který obsahuje všechny relevantní informace a ve spojení s produkty společnosti Rittal Automation Systems zajišťuje maximální efektivitu celého pracovního postupu výroby rozváděčů. Kromě produktů pro automatizované obrábění, montáž a zpracování drátů jsou k dispozici také softwarová řešení pro konfiguraci rozváděčů a plánování projektů. Pokud jde o automatizaci provozu a zvýšení produktivity, jsou efektivní komplexní digitální procesy s řešeními z jednoho zdroje klíčem k úspěšné budoucnosti.
S automatizačními systémy Rittal jsme posunuli kvalitu a spolehlivost na ještě vyšší úroveň. Ať už nás v budoucnu čeká cokoli, jsme dobře připraveni.