Kdo hledá spolehlivé, energeticky úsporné motory a zcela nezávislého partnera pro výrobu profesionálních pohonných systémů, najde cestu do nizozemského Tholenu, do sídla společnosti Van Meer Industrial Services, nebo do Antverp, kde má společnost mezinárodní obchodní centrum. Kromě průmyslových elektromotorů a řídicích jednotek nabízí společnost Van Meer širokou škálu služeb v oblasti projektování, konstrukce řídicích jednotek a údržby. Zákazníci z nejrůznějších průmyslových odvětví je používají k zajištění neustálého dobrého fungování svých výrobních linek a průmyslových procesů. Společně se společností Rittal nedávno přešla na kompletně digitálně řízenou strojní předvýrobu elektrotechnických řídicích systémů.
S automatizačními systémy Rittal jsme naši vysokou kvalitu a spolehlivost posunuli na ještě vyšší úroveň. Ať se stane cokoli: Jsme připraveni na budoucnost.
Úspora nákladů a energie
Před osmi lety se společnost Van Meer ještě zaměřovala především na údržbu elektromotorů. Uvědomili jsme si však, že navíjení stávajících elektromotorů nemůže být dlouho rentabilní. Při každé údržbě ztrácí elektromotor přibližně dvě procenta své energetické účinnosti. A pro nepřetržitý provoz elektromotoru o výkonu 100 kW vznikají náklady ve výši 70 000 eur ročně. Rostoucí ceny energie a vysoké požadavky na dostupnost znamenaly, že motory byly zpravidla zcela nahrazeny. Z běžné údržbářské firmy se tak dnes stala mezinárodně působící kompletní servisní středisko pro vše, co souvisí s pořízením a používáním točivých strojů - včetně nezbytných elektrotechnických kontrol a údržby.
Minimalizace materiálových nákladů s automatizačními systémy Rittal
Rozšíření balíčku služeb vedlo také k rozšíření a profesionalizaci řídicí techniky. Již v době, kdy společnost pracovala se systémem Eplan ProPanel, odesílala digitální konstrukční výkresy obráběcí službě Rittal. Společnost Rittal zkontrolovala digitální výkresy a dodala bezvadně zpracované skříně TS 8. S rostoucím počtem a objemem zakázek v oblasti řídicích konstrukcí však bylo rozhodnuto o nákupu vlastního obráběcího zařízení. Jeden den po instalaci zařízení Rittal Perforex BC 1007 HS jej mohli konstruktéři okamžitě začít používat a od té doby je stroj v provozu každý den. Výhodou programu Eplan ProPanel pro společnost Van Meer Industrial Services je, že umožňuje vytvářet 3D prezentace v raných fázích projektu a diskutovat s klientem. Použití systému Perforex také minimalizuje chyby a náklady na materiál.
Konečná efektivita
Digitální řízení procesu zajišťuje optimalizaci konstrukce, přípravné práce i konečné montáže ovládacích prvků. Společnost Van Meer nedávno prokázala účinnost tohoto komplexního přístupu při realizaci významné zakázky pro japonskou chemickou společnost Kuraray. Společnost Kuraray zvyšuje svou roční produkci z 24 000 na 35 000 tun. Společnost Van Meer Industrial Services dodala tři středněnapěťové motory (6000 V) a 150 nízkonapěťových motorů (400/690 V) potřebných pro rozšíření výroby. Společnost Kuraray také nechala nizozemskou firmu vyvinout pohonné systémy pro řízení motorů, aby mohla být vytvořena optimálně fungující jednotka. Řídicí systém obsahuje jedenáct řadových skříní Rittal TS 8.
Přehled
- Projekt
- Van Meer Industrial Services
- Místo
- SJ Tholen, Niederlande
- Obor
- Electrical-and-Automation
- Výzva
Minimalizace materiálových nákladů
Rozšíření panelové výstavby a její profesionalizace
- Řešení
Použití Perforex BC jeden den po instalaci
3D prezentace pro zákazníky v počátečních fázích projektu
Snižování chyb a meteriálových nákladů