Námořní průmysl

Kompletní řešení pro drsné podmínky prostředí

Život na širém moři může být velmi náročný, takže technické systémy používané v námořním průmyslu vyžadují vysoce účinnou ochranu proti vlivům prostředí, jako je vlhkost, velké výkyvy teplot a silné vibrace. I v těchto náročných podmínkách musí citlivé námořní systémy na plavidlech, jako jsou nákladní nebo osobní lodě, vždy spolehlivě fungovat. Kompletní systémová řešení pro speciální požadavky na prostředí zohledňují tyto podmínky a splňují specifické potřeby námořního průmyslu.

IT systémy, které vás udržují v kurzu

Vichřice má sílu 12 a stabilizační systémy pracují na plné obrátky a generují desítky tisíc koňských sil, aby udržely 4 000 kontejnerů na palubě v co největším klidu. Námořní průmysl se s takovými podmínkami musí vyrovnat. Je samozřejmé, že IT systémy dnes řídí stabilizační zařízení tohoto druhu a mnoho dalších námořních zařízení na palubách nákladních a osobních lodí. Kromě toho existují specifické námořní systémy, jako jsou navigační zařízení, námořní rádiové systémy, radarová zařízení a satelitní telefony, hlavní a nouzové rozváděče na můstku, motorové startéry a například osvětlovací systémy. Bezpečnostní zařízení na osobních lodích musí vždy spolehlivě fungovat, stejně jako technická řešení pro vybavení během plavby. Podmínky jejich používání jsou poněkud náročnější než v datovém centru s regulací klimatu na souši..

Těmto specifickým požadavkům na prostředí musí vyhovovat všechny aspekty - instalace systémů ve skříních a IT rackových skříních, jejich napájení a zálohování a řízení klimatu.

I na souši jsou pro námořní logistiku zapotřebí robustní řešení

Stejně jako kontejnerové lodě a luxusní trajekty musí být i zařízení, jako jsou nakládací a vykládací systémy v nákladních přístavech a související systémy pro přepravu a manipulaci s nákladem, navrženy s ohledem na maximální spolehlivost a drsné podmínky. Dokonce i datová centra přístavní správy a odbavovací systémy v terminálech pro cestující by měly zvládat vyšší zátěž než IT řešení pro méně náročná prostředí. Systémy a řešení, které jsou kompatibilní s námořním sektorem, zajišťují potřebnou vysokou provozní spolehlivost za všech okolností, a to i v náročných podmínkách, s nimiž se setkáváme v mezinárodní lodní dopravě.

Rittal řešení - pokrytí všech základů

Společnost Rittal nabízí systémy skříní v různých velikostech, provedeních a povrchových úpravách pro bezpečné uložení řídicích jednotek a rozváděčů, včetně cílených řešení pro řízení klimatu, a to i na těžkých mořích a v extrémních teplotních a vlhkostních podmínkách. Mezinárodní schválení a certifikace vyžadované pro námořní sektor - včetně Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd's Register a American Bureau of Shipping - poskytují potvrzení, že systémy těmto specifickým podmínkám odolávají. Výrobky a řešení společnosti Rittal se používají v aplikacích, jako je správa cestujících, zábava a komunikace. Zajišťují také spolehlivé napájení provozních zařízení plavidel - včetně spouštěčů motorů, osvětlení, řízení balastní vody, palivových systémů a odpadních systémů - a lze je nalézt v navigačních, polohových a automatizačních systémech, v ovládacích pultech umístěných ve strojovnách a v zařízeních pro vyhodnocování a monitorování energie.

Rittal nabízí řešení skříní z ocelového plechu, hliníkového odlitku, plastu a nerezové oceli. Velmi odolné povrchové úpravy trvale chrání citlivou elektroniku, aby vždy spolehlivě fungovala..

Aspin Kemp & Associates (AKA)

Hybridní systém pro vrtání plavidel

Společnost AKA se sídlem v kanadské provincii Ostrov prince Edwarda poskytuje řešení - zahrnující komponenty od společnosti Rittal - pro otevřené námořní, pobřežní a průmyslové aplikace v ropném a plynárenském průmyslu a také pro dodávky elektřiny na...

Bezpečnostní IT řešení

Bezpečnostní IT řešení pro kritickou IT infrastrukturu

Bezpečnost je nejdůležitějším bodem vaší IT infrastruktury. Hrajte na jistotu a chraňte své systémy před fyzickými a kybernetickými hrozbami.

Meyer Werft

Systém IT musí mít tvar lodě

Norwegian Joy je největší lodí, jaká kdy byla postavena v loděnici Meyer Werft v Papenburgu. Výkonné IT systémy od společnosti Rittal zajišťují na volném moři co největší pohodlí pro více než 4 000 cestujících a přibližně 2 000 členů posádky.

Systémy skříní

Systém řadových skříní VX25, ocelový plech

System perfection. Nový systém řadových skříní VX25 z ocelového plechu nabízí maximální kvalitu dat a kontinuitu projektování, redukovanou...

Systémy IT skříní

TS IT

Platforma splňuje všechna očekávání ohledně moderní datové a serverové skříně. Vnitřní montáž bez použití nářadí,...