Obnovitelné zdroje energie

Spolehlivá řešení pro obnovitelné zdroje energie

S tím, jak energetická revoluce nabírá na obrátkách, se zvyšuje tlak na náklady v energetickém sektoru. Současně je nutné inteligentní rozšiřování sítě, aby byla i nadále zajištěna bezpečnost dodávek. Stále častěji se objevují požadavky na standardizovaná řešení, která lze flexibilně přizpůsobit konkrétním požadavkům. Energetický systém budoucnosti je digitální a je založen na spolehlivých a udržitelných komponentech.

Dokonalé nástroje pro vaši vlastní energetickou revoluci

Rittal podporuje energetický průmysl přizpůsobeným portfoliem aplikací, jako jsou větrné turbíny a fotovoltaické systémy, které díky robustním rozváděčům a koordinovanému konceptu řízení klimatu vydrží všechny podmínky prostředí.

  • Díky řešení klimatizace Rittal s až o 75 % nižší spotřebou energie a maximální flexibilitou díky možnosti použití více napětí
  • Vývojem standardně kompatibilních řešení IIoT pro propojení strojů a zařízení, jako jsou inteligentní senzory pro monitorování rozvaděčů
  • Prostřednictvím smart service konceptů pro budoucnost, které zvyšují dostupnost systému a efektivitu servisu

 

Venkovní řešení Rittal pro energetiku

Ochrana pro bezproblémový provoz v nejnáročnějších podmínkách

Robustní venkovní rozváděčová skříň splňující požadavky inteligentního klimatizačního systému

Chytrý modulární systém rozváděčů a komponentů pro udržování klimatu vám nabízí širokou škálu možností při sestavování vašeho individuálního venkovního řešení.

H&W Control GmbH

Vpřed s vodními elektrárnami

Společnost H&W Control vsadila při stavbě závodu na nejvyšší hoře Panamy Volcán Barú na rozvaděče od společnosti Rittal. Do Panamy bylo dodáno pět polí - tři pro energetický management s přípojnicovým systémem RiLine 1600 A a dvě pole pro řízení zařízení.

TESVOLT

Horká voda na úbočí hory

Fotovoltaický systém a kombinovaná teplárna provozovaná na rostlinném oleji dodávají uhlíkově neutrální elektrickou energii pro alpskou chatu patřící German Alpine Association’s v sekci Coburg. Chata nabízí teplé sprchy, sušárnu a dokonce i přístup k...

Commeo

Žádný strach z výpadku proudu

Při vývoji systémů pro úložiště energie zaujala společnost Commeo zcela nový přístup k vytvoření systému vhodného pro průmyslové použití, přičemž z rozváděčových technologií zvolila systém rozváděče Rittal VX25.

Use Case: Windanlagenbetreiber

Připraveni na silný vítr

Ať už v lesích Kanady, v odlehlých vesnicích v Austrálii nebo v Severním moři, větrné turbíny by měly poskytovat spolehlivou elektřinu po více než dvacet let. Aby toho bylo možné dosáhnout, musí být elektronika uvnitř bezpečně chráněna proti chladu,...