Commeo

Žádný strach z výpadku proudu

Výpadek proudu u stroje na výrobu plastových obalů může mít nákladné důsledky. Typickým příkladem jsou obalové systémy Tiratex od společnosti Windmöller & Hölscher. Bez elektřiny by se pohony zastavily a topné články by selhaly. Opětovné spuštění výroby vyžaduje rozsáhlé čištění. Výsledkem je nákladná ztráta výroby, která může trvat hodiny. Zde může pomoci zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Rittal, jako dodavatel systémů rozváděčových skříní, poskytuje základ, na kterém specialisté společnosti UPS Wöhrle Stromversorgungssysteme a Commeo, poskytovatel řešení pro řešení skladování průmyslové energie, implementovali průmyslově kompatibilní UPS pro strojírenskou společnost. Výsledkem spolupráce je vývoj online systému UPS s modulárním lithium-iontovým úložištěm energie, který zaručuje nepřerušovaný provoz.

Funguje kdekoliv: Řešení pro ukládání energie od společností Rittal a Commeo lze použít v široké škále průmyslových odvětví a aplikací. Jejich modularita zajišťuje nepřerušitelné napájení pro kritické aplikace, například v IT průmyslu nebo v technologicky vyspělých výrobních procesech. Kolísání elektrické sítě lze kompenzovat vyrovnávacími bateriemi a časovým posunem skladování a dodávek energie. Díky vysoké hustotě energie a výkonu jsou systémy pro ukládání energie vhodné také pro nabíjecí infrastruktury v e-mobilitě nebo dopravních aplikacích, které využívají mobilní roboty nebo automaticky řízená vozidla (AGV). Díky klimatizačním řešením společnosti Rittal lze systémy pro ukládání energie bez problémů používat i ve venkovním prostředí. Skříně z nerezové oceli umožňují i další aplikace, např. ve výrobě a potravinářství.


Příklady aplikací:

  • Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS): Systém skladovaní energie od společností Rittal a Commeo poskytuje potřebné energie v případě výpadku napájení, čím vytváří ekonomickou bezpečnost pro společnosti.
  • Peak Shaving:Akumulátorový úložný systém navrhnutý tak, aby přesně vyhovoval individuálním požadavkům, kompenzuje napěťových špiček a může se v krátké době vrátit díky nižším nákladům na dodávky energie.
  • Nabíjecí infrastruktura:Pokud není možné nebo ekonomicky výhodné připojit nabíjecí stanice k rozšířené síti, nabízí bateriový systém vhodnou alternativu pro zvýšení nabíjecí kapacity a optimalizaci energetické infrastruktury.

Zaručená všestranost: S řešeními od společností Rittal a Commeo se skladování energie skutečně rozjíždí. Modulární, flexibilní konstrukční systém umožňuje snadnou instalaci libovolné jednotky pro ukládání energie do průmyslových nebo IT rozvaděčů Rittal. Problémem nejsou ani velké úložné prostory, protože několik stojanů až po kontejnery lze propojit a vytvořit vysoce výkonné řešení. Výsledek: výsledky na míru.

VX25: Platforma – od krytů po chlazení
Plná průmyslová kompatibilita a vhodnost jsou hlavními důvody, proč se systém skříní VX25 vždy používal jako základ pro systémy skladování energie Commeo. Výhod je však ještě více. Díky nosnosti 1 500 N lze do rámu bez problémů namontovat i těžké komponenty. Vzhledem k tomu, že rámová část má rozteč 25 mm ve svislém i vodorovném směru, je rozšíření skříně velmi flexibilní, a to i za hranice skříně. Díky široké škále velikostí skříní a možností uspořádání lze skříně zvětšit podle potřeby. Standardně se dodává se stupněm krytí IP 55, což je ideální, pokud mají být například systémy pro ukládání energie instalovány v náročných podmínkách prostředí. Pokud je vyžadována klimatizace pro ukládání energie, nabízí společnost Rittal řešení ideálně navržená pro konkrétní rozváděčový systém. Použití kompaktního a testovaného systému distribuce energie RiLine a připojení k internetu věcí zajišťuje ideální monitorování systému pro infrastrukturu baterií.


Další odkazy na Commeo:

Systémové moduly a úrovně rozšíření skříně Commeo

Commeo katalog produktů

Rittal a Commeo: Úložiště energie pro online UPS


Kromě nabíjecí infrastruktury pro e-mobilitu jsou k dispozici také běžná řešení pro nouzové napájení kritických výrobních zařízení. Jedním z takových příkladů je využití akumulace energie jako zdroje nepřerušitelného napájení ve strojích na zpracování plastů společnosti Windmöller & Hölscher.

Výpadky napájení jsou bolestivé a nákladné, zejména pokud zastaví strojní zařízení a výrobu a lze je znovu uvést do provozu až po složitých programech opětovného spuštění a nákladných sanačních procesech. Řešení nouzového napájení může těmto hororovým scénářům zabránit. Společnosti Commeo a Rittal spolupracovaly na vývoji řešení pro nepřerušitelné napájení. Společnost Rittal jako dodavatel technologie střešních systémů poskytla základ, na kterém společnost Commeo, dodavatel řešení pro průmyslové aplikace skladování energie, postavila a nainstalovala průmyslově kompatibilní UPS pro zákazníka: Windmöller & Hölscher, strojírenskou společnost. Díky této spolupráci vznikl online systém UPS s modulárním lithium-iontovým systémem ukládání energie, který zajišťuje stabilní a nepřetržitý provoz.

Systém rozváděčových skříní jako základ

S rozvojem systému úložiště energie prošel Commeo zcela novými způsoby, jak realizovat systém vhodný pro průmysl. „Rozhodně jsme chtěli integrovat lithium-iontové baterie do celkového systému takovým způsobem, aby hotový systém splňoval všechny běžné průmyslové standardy,“ popisuje základní požadavek Michael Schnakenberg, výkonný ředitel společnosti Commeo. To je například důvod proč jeho společnost spoléhá na systém rozváděčových skříní VX25 pro potřeby housing technologies. Kromě toho systémoví integrátoři, jako je Wöhrle, také používají pro umístění své výkonové elektroniky skříně Rittal. Systémy mají modulární strukturu a skládají se z jednotlivých bloků akumulace energie, ve kterých jsou umístěny jednotlivé články baterie a systém správy baterie. Systémy lze podle potřeby zvětšit nebo zmenšit. Za tímto účelem je počet požadovaných bloků nainstalován společně s řídicí jednotkou v rozváděči VX25.

Systém rozváděčových skříní od lídra trhu společnosti Rittal je dobře zaveden v oboru a toto také vede na trhu k vysokému úrovni přijetí našich systémů pro úložiště energie.
Michael Schnakenberg, výkonný ředitel společnosti Commeo

"Na rozdíl od jiných poskytovatelů nepoužíváme k chlazení našich bloků pro úložiště energie vodní chlazení“ vysvětluje pan Schnakenberg. "To znamená, že jsou naprosto bezúdržbové a méně náchylné k poruchám.“Jednotlivé bloky mají pouze chladicí žebra na hliníkovém krytu klimatizace rozváděče. V závislosti na velikosti akumulace energie a okolních podmínkách v místě instalace lze potom upravit řešení klimatizace. I zde Commeo využívá výhody systémového partnera Rittal: Vzhledem k tomu, že rozváděčová skříň a klimatizace pocházejí z jednoho zdroje, je vše dokonale koordinované. „Díky klimatizaci, které byli vyzkoušeny a testovány v průmyslu, můžeme využívat tyto benefity“ dodává přesvědčeně pan Schnakenber.

Světová premiéra: průmyslové UPS s lithium-iontovou technologií

„Jedná se o první lithiové a nepřerušitelné nouzové napájení pro průmyslové závody na světě,“ říká hrdě Michael Schnakenberg. Jednotka UPS se skládá z modulárních bloků pro skladování energie, které poskytují vybíjecí kapacitu až 6 C s výkonem 200 kW při stopě menší než jeden metr čtvereční. Díky těmto údajům o výkonu může systém udržovat dodávku energie například pro výše uvedený obalový systém Tiratex Windmöller & Hölscher, dokud se nespustí naftový agregát a zdroj nepřijme..

Test v reálnom svete
Výpadek proudu si společnost Windmöller & Hölscher, výrobce flexibilních balicích strojů, nemůže dovolit. Pokud se jejich high-tech systémy zastaví, znamená to mnohahodinové prostoje ve výrobě. Se společným řešením společností Rittal a Commeo však budou takové výpadky napájení v budoucnu minulostí. Například systém pro napínání pásky TIRATEX společnosti Windmöller & Hölscher je napájen nepřetržitě.

Skladovanie energie - Trvalá energia pre priemysel