装配台 装配台配件 用于对装配台进行符合人体工程学且高效的扩展。 装配台配件 螺栓适配器 用于主轴最大行程 可通过电动螺丝刀操作装配台主轴驱动。适配于装配台 150 MN。 了解详情 装配台配件 扩宽件 用于装配台 用于扩宽装配台 150 MN、200 EN、300 ENH 至最大宽度为 1900 mm。 了解详情 装配台配件 箱体套件 用于装配台 用于将箱体安全固定在装配台 150 MN、200 EN、300 ENH 上。 了解详情 装配台配件 辊轮输送器 用于装配台 用于侧面推进安装板至控制柜中。适配于装配台 300 ENH。 了解详情 装配台配件 插头 Power supply for electrically powered assembly frames. 了解详情 装配台配件 线缆卷轴 For user-friendly handling of wires on the assembly frame. 了解详情 装配台配件 夹紧装置 用于装配台 用于在装配台 150 MN、200 EN、300 ENH 中安全固定装配板。 了解详情 装配台配件 支架套件 用于装配台 用于在装配台 150 MN、200 EN 和 300 ENH 中安全固定装配板。 了解详情 装配台配件 电池配件 用于装配台 电池,适用于可电动调节倾角/高度的装配台 200 EN、300 ENH。 了解详情 装配台配件 金属丝组件支架 存放架用于金属丝组件,适用于装配台和 WS 540。固定至 Wire Station... 了解详情 装配台配件 金属丝线圈支架 存放架用于金属丝线圈,适用于装配台和 WS 540。固定至 Wire Station... 了解详情