托架式台面 用于 VX、TS、VX SE、TP、PC

商品编号: PS 4638.800

用于编程设备等等,可直接安装在门框中。在需要服务的情况下能快速翻下形成最大的放置面积,使用完成后折回即可节约空间。

商品编号:
PS 4638.800
产品描述
用于编程设备等等,可直接安装在门框中。在维修的情况下能快速翻下形成最大的放置面积,使用完成后折回即可节约空间。
材料
钢板
颜色
RAL 7035
安置面积
宽度: 613 mm
深度: 400 mm
适合于门宽度
800 mm
安装可能性
在管状门框架上
用于平面安装
承载力
最大 300 N
安置面积
宽度: 613 mm
深度: 400 mm
适用于
箱体类型: VX
TS
VX SE
CM
PC
包装单元
1 件
净重
4.69 kg
毛重
4.84 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
14.5 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94039910
EAN
4028177107519
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
产品描述
PS 托架式台面,用于 VX、TS、VX SE、PC,适用门宽:800 mm
资料
信息表