- 商品编号:
- AX 2519.020
- 产品描述
- 用于保持门处于敞开状态。无需对箱体进行机械加工即可安装。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装位置
- 上面
- 安装操作说明
- 装入 AX 钢板时,仅可与用于内部扩装 AX 的安装导轨组合使用
- 适合于箱体类型
- AX 钢板
- CX底座
- CX one-piece console
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.09 kg
- 毛重
- 0.093 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177970366
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 产品描述
- AX 门制动器
- 资料
- 信息表