180° 铰链 用于 VX

商品编号: VX 8618.330

用于增大开门角度至 180°,无需机械加工。

商品编号:
VX 8618.330
产品描述
用于增大开门角度至 180°,无需机械加工。
材料
钢铸件
颜色
RAL 7035
供货范围
包括固定件
开门角度
180°
说明
门铰链的固定方向在一个机柜组合中要保持一致。
无需机械加工即可安装门
柜门的承重能力可达 900N
Suitable for door variant
钢板门
适合于箱体类型
VX
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
类型 12
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
包装单元
4 件
净重
0.74 kg
毛重
0.777 kg
税率号
83021000
EAN
4028177921344
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
产品描述
VX 180°铰链,钢铸件,RAL 7035
认证
UL + C-UL - FTTA
资料
说明书