- 商品编号:
- SZ 2456.500
- 型式
- 特种锁具带有安全锁芯,锁型 E1
- 产品描述
- 解锁的手柄向前翻起,通过转动开锁。
- 材料
- 锌铸件
- 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- RAL 7035 带有棕色手柄
- 供货范围
- 供货时不带钥匙
- 关于订货编号的说明
- 只适用于下列范围:VW、Audi、SEAT 以及 Skoda 小轿车
- 适合于箱体类型
- AE 带三点式锁具
- AE 基本型带带三点式锁具
- 带三点式锁具的壁挂式AE箱
- TP 下方部分
- 立式控制台 TP 控制台门
- TP 通用琴式控制台
- AE 带不锈钢三点式锁具
- 基于带不锈钢三点式锁具的 AE
- 立式控制台门,不锈钢
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.49 kg
- 毛重
- 0.513 kg
- 税率号
- 83024110
- EAN
- 4028177460898
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 产品描述
- SZ Ergoform-S型锁具系统,带锁芯,E1型,RAL 7035带棕色手柄
- 资料
- 说明书