Ergoform-S 型锁具系统

型号: SZ 2435.000

改装为备择锁具系统,如半圆形锁、安全锁芯等。

型号:
SZ 2435.000
型式
标准型
产品描述
解锁的手柄向前翻起,通过转动开锁。
材料
锌铸件
表面
粉末涂层
颜色
RAL 7035
锁具规格: 设计用于 A 型锁芯,安装总长为 40 mm 或 45 mm(根据 DIN 18 252)的半圆锁,或者长度为 40 mm 的安全锁芯和按钮锁芯
适合于箱体类型
AE 带三点式锁具
AE 基本型带带三点式锁具
带三点式锁具的壁挂式AE箱
TP 下方部分
立式控制台 TP 控制台门
TP 通用琴式控制台
AE 带不锈钢三点式锁具
基于带不锈钢三点式锁具的 AE
立式控制台门,不锈钢
TE
包装单元
1 件
净重
0.5 kg
毛重
0.54 kg
税率号
83024110
EAN
4028177023024
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
产品描述
SZ Ergoform-S型锁具系统,标准,RAL 7035
资料
说明书