舒适型手柄 用于 TS、TS IT、VX SE、PC、IW

商品编号: TS 8611.070

这种手柄采用推拉助力技术,不需要转动,从而确保了门上最大的设备安装平面。采用卡扣式手柄系统轻松进行安装。

商品编号:
TS 8611.070
型式
用于半圆形锁
产品描述
这种手柄采用推拉助力技术,不需要转动,所以确保了门上最大的设备安装尺寸。
材料
锌铸件
表面
粉末涂层
颜色
RAL 7035
安装操作说明
安装在 TS、VX SE 玻璃门、PC 底部门、IW 设计门上时,需要手柄适配器
锁具规格: 设计用于安装总长为 40 mm 或 45 mm(根据 DIN 18 252)的半圆锁,或者长度为 40 mm 的安全锁芯和按钮锁芯
适合于箱体类型
TS
TS IT
VX SE
电脑机柜门
IW
TS 8 不锈钢
SE 不锈钢机柜
EL,三段式,18 - 21 U
AX3段式壁挂箱体
包装单元
1 件
净重
0.53 kg
毛重
0.58 kg
税率号
83024110
EAN
4028177211926
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
产品描述
TS 舒适型手柄,用于TS, TS IT, SE, PC, IW,用于半圆形锁,RAL 7035