锁芯

型号: SZ 2523.000

备择锁芯,例如三角形、四边形、螺丝刀、Daimler、Fiat 和双舌。

型号:
SZ 2523.000
型式
C
材料
锌铸件
长度
41 mm
锁芯: 7 mm 矩形
适合于箱体类型
AE 带不锈钢凸缘锁
基于 带不锈钢凸缘锁的 AE
立式控制台箱盖,不锈钢
包装单元
1 件
净重
0.019 kg
毛重
0.027 kg
税率号
83016000
EAN
4028177026155
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
产品描述
SZ2523 7MM 四方形
资料
信息表