可锁的门和近旁箱门 用于 TS, TS IT, VX SE

商品编号: TS 8801.450

出于例如保持疏散通道的原因,用两扇每扇 400 mm 宽的门去替换一扇 800 mm 宽的门。

商品编号:
TS 8801.450
产品描述
可用两扇每扇宽度为 400 mm 的门去替换一扇宽度为 800 mm 的门,例如用于保持疏散通道。
材料
钢板
表面
浸涂底漆,外经粉末涂层
颜色
RAL 7035
供货范围
门,包括门管框,2 个
铰链
锁具
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
适用于
箱体类型: TS
TS IT
VX SE
宽度: = 800 mm
高度: = 2,000 mm
包装单元
1 件
净重
33.8 kg
毛重
40 kg
EAN
4028177325630
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
产品描述
TS 可锁的门和近旁箱门,用TS,TSIT,SE,用于机柜宽度高度:800x2000 mm
资料
信息表