EMC(电磁兼容)侧板 用于 TS

型号: TS 8108.750

型号:
TS 8108.750
您的获益
通过固定件自动电位平衡
通过专门的电磁兼容密封件获得极高的电磁兼容性保护
通过悬置辅助装置简单定位
带有触点平面的接地螺栓
Product modification
其优点是提高了成型质量,优化了防腐蚀稳定性和外观统一性。
材料
钢板,1.5 mm
表面
带镀锌镁涂层
外部经粉末涂层
颜色
RAL 7035
供货范围
包括固定件
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
防护等级 IP 54
基本材料
钢板
适用于
箱体类型: TS 8
高度: = 2,000 mm
深度: = 800 mm
包装单元
2 件
净重
37.4 kg
毛重
38.6 kg
EAN
4028177499034
ECLASS 8.0
27189264
产品描述
TS EMC(电磁兼容)侧板,用于TS,用于机柜高度深度:2000x800 mm,钢板