- 商品编号:
- SZ 2843.250
- 型式
- 电缆固定螺栓,公制
- 产品描述
- 接地点保护套保证了机柜喷涂过程中接地点不会附着涂层,从而确保其导电性。接地点保护套在机柜中得以保留。 随附的锁紧螺母在拧紧过程中可以刺破表面涂层,由此形成导通连接。
- 材料
- 黄铜
密封件:CR/NBR - 表面
- 镀镍
- 说明
- 最小屏蔽直径 = 电缆直径扣除电缆外套
- 最小电缆直径
- 11 mm
- 最大电缆直径
- 17 mm
- 防护等级 IP69K
- IP 69K
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 68
- 屏蔽直径(最小)
- 8 mm
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- Type 4
- Type 4X
- 类型 12
- UL Type 13
- 包装单元
- 5 件
- 净重
- 0.28 kg
- 毛重
- 0.3 kg
- 税率号
- 85444290
- EAN
- 4028177233669
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- 产品描述
- SZ EMC(电磁兼容)电缆固定螺栓,公制,规格:M25
- 资料
- 信息表