EMC 电磁兼容屏蔽夹

商品编号: SZ 2388.100

不需要使用工具就可快速安装:将 EMC 屏蔽夹压向电缆屏蔽层并卡住轨道,由弹簧完整补偿直径变化。

商品编号:
SZ 2388.100
产品描述
不使用工具即可以快速安装:EMC 电磁兼容屏蔽夹相对电缆屏蔽层挤压并固定在安装轨上。直径改变通过 EMC 电磁兼容屏蔽夹的弹簧已完全平衡。
材料
钢板
表面
镀锌
屏蔽直径(最小)
3 ‐ 10 mm
包装单元
10 件
净重
0.11 kg
毛重
0.123 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
0.5 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
73269098
EAN
4028177318236
ETIM 9
EC002020
ETIM 8
EC002020
ECLASS 8.0
27141150
产品描述
SZ EMC 电磁兼容屏蔽夹,用于电缆直径3-10 mm
资料
信息表