承板,固定安装 用于 TS、VX SE、PC、IW,支持风扇扩展组件

型号: PC 8800.900

用于直接安装在垂直的机柜型材上。简单悬置和定位在 4 颗预装螺钉上并加以固定。

型号:
PC 8800.900
产品描述
简单悬置和定位在 4 颗预装螺钉上并加以固定。
材料
钢板
颜色
RAL 7015
供货范围
包括固定件
安装可能性
在TS、VX SE 机柜的垂直型材上
承载力
40 kg 静态平面负荷
说明
用于不带安装板的机柜
安置面积
宽度: 507 mm
深度: 550 mm
适用于
箱体类型: TS
VX SE
PC
IW
宽度: = 600 mm
深度: = 600 mm
包装单元
1 件
净重
3.396 kg
毛重
3.52 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
17.5 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94039910
EAN
4028177263086
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
PC 静态架