承板用于框架固定 for enclosure widths 600 mm, 800 mm

型号: DK 7165035

用于框架固定,无需 482.6 mm (19") 支护便可装入机柜,机柜宽度:600 和 800 mm,可承重:50 kg / 100 kg。

型号:
DK 7165035
型式
开孔型
产品描述
用于固定框架,用于安装在无 482.6 mm(19 寸)安装件的机柜中。
您的获益
机柜深度中的固定螺栓或固定安装轨可安装在分布间隔为 25 mm 的安装孔阵列上
已备有手柄安装孔
使用范围
用在无 482.6 mm (19") 安装框架的机柜中安装
材料
钢板
表面
喷漆
颜色
RAL 7035
供货范围
带孔承板
4 颗固定螺栓
安装可能性
固定内嵌:设备底板, 50 kg,装配机座上配备固定螺栓
固定内嵌:设备底板, 100 kg,装配机座上配备固定安装轨
可调整深度:设备底板的装配机座上配备滑动伸缩轨
承载力
50 kg 单位面积承重负荷
安装操作说明
针对内安装平面需要两个额外的系统组件架
说明
最大承板深度 = 机柜深度 - 100 mm
尺寸
宽度: 471 mm
高度: 29 mm
深度: 500 mm
适用于
箱体类型: VX
VX IT
TS IT
宽度: 600 mm
包装单元
1 件
净重
2.78 kg
毛重
2.98 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
12.1 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94039910
EAN
4028177165809
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
DK 承板, 宽高深: 471x29x500 mm, 50 kg, 带孔, 用于机柜宽度: 600 mm, RAL 7035
资料
说明书
Additional instructions