带螺钉的弹簧螺母 用于 T 型槽口型材

商品编号: DK 7000.990

M6 x 10 mm,用于 T 型槽型材,确保附件组件在 T 型槽型轨上灵活安全的安装。

商品编号:
DK 7000.990
型式
内六角圆头螺钉 30
产品描述
弹簧螺母确保附件部件可灵活可靠地安装在 T 型槽安装角轨上。
供货范围
弹簧螺母
螺钉,自动紧固式
尺寸
螺纹: M6
螺纹长度: 10 mm
包装单元
50 件
净重
0.25 kg
毛重
0.349 kg
税率号
73181692
EAN
4028177122581
ETIM 9
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
产品描述
SPR用G 螺母S M 6X 12MM pk 50