安装在前后固定平面之间。
- 型号:
- DK 5501450
- 产品描述
- 侧面系统孔用于安装附件和侧面排气元件通风。
- 您的获益
- 调整所需的 19 寸平面间距后,直接悬挂至 19 寸安装型材的系统冲孔中
- 使用范围
- 用于安装在前安装平面上
- 支承重物
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- Distance between mounting levels
- 745 mm
- 长度
- 675 mm
- 安装可能性
- 用于 19" 标准安装角轨
- 安装操作说明
- 安装之前,必须对 VX IT 中 19" 的层间距作相应调整
- 承载力
- 800 N,静态
- 说明
- 每一面的有效支托平面 35 mm
- 支托平面
- 宽度: 35 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX IT
TS IT - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1.8 kg
- 毛重
- 2.02 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 7.6 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177679009
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 滑轨,标准安装 每包2个
- 资料
- 说明书