19" 扩装技术 滑动轨 滑轨用于在 19" 平面中存放组件并可承载重型嵌入设备。载重滑轨可承受 800 N 静负载。 滑动轨 滑轨,1 U,深度可调 用于 VX IT、TE、TX CableNet 安装在前后固定平面之间。 跳转至产品页面 滑动轨 滑轨,1 U,固定安装 用于 VX IT、TS IT、TX CableNet 安装在前后固定平面之间。 跳转至产品页面 滑动轨 滑动轨,重型负载 用于 TE 带 L 形型轨或英制安装框架,平面净间距为 745 mm,通过后平面的悬挂连接片可以快速简单的安装。 跳转至产品页面 滑动轨 滑动轨 用于 TS 适配型材,单侧固定 带单面固定件的 482.6 mm (19″) 适配型材 跳转至产品页面 滑动轨 滑轨,2 U,固定安装 用于 VX IT 安装在 19" 固定平面上。 跳转至产品页面 滑动轨 滑动轨 用于 TE 可以安装在前后固定平面之间,支持重型英制组件。 跳转至产品页面 滑动轨 滑动轨 用于 TS 适配型材,两侧固定 在前后适配器型材之间配有双面固定件 482.6 mm (19") 或适配器连接片 482.6 mm (19") 。 跳转至产品页面 滑动轨 滑轨,2 U,固定安装,重型式 用于 VX IT 用于安装在 VX IT 上的 19" 标准安装角规和 19" 动载版安装角规的前后两个固定平面之间。 跳转至产品页面 滑动轨 滑动轨,重型负载 用于 TS 网络机柜,带两个固定平面 用于具有两个固定平面的 TS 网络机柜,可支承重型安装件。 跳转至产品页面 滑动轨 滑轨,1 U,深度可调 用于 VX IT, TE 用于具有英制安装平面的服务器和网络机柜,可以固定在由凹槽和 L 形型轨上、482.6 mm (19") 安装框架和 TE 上,可拉出。 跳转至产品页面 滑动轨 滑轨,2 U,固定安装,直通式 用于两个 482.6 mm (19") 固定平面 用于两个固定平面 482.6 mm (19") ,可以支持数据机架中的重型安装件。 跳转至产品页面 滑动轨 深度支撑条 用于数据机柜 (Data Rack) 可以固定和稳定数据机架中的两个 482.6 mm (19") 固定平面,长度可调。 跳转至产品页面 滑动轨 支承轨 用于 VX IT 跳转至产品页面 滑动轨 横梁 用于 VX IT 19" 安装角轨 跳转至产品页面 滑动轨 深度支撑条 用于 482.6 mm (19˝) 安装角轨 L 型安装角轨,也用于安装服务器系统的安装套件。 跳转至产品页面