- 型号:
 - DK 7950100
 - 型式
 - 标识范围 1 – 56 U
 - 产品描述
 - 带英制孔距分布的数字标记来明确标记出单个高度单位。
 - 您的获益
 - 由于双面标签,可自由选择计数方向
 - 不同安装件的统一文件
 - 使用范围
 - 用于加装到已有的 482,6 mm(19") 角轨上
 - 用于粘结到系统穿孔装置侧面
 - 材料
 - 钢板,喷漆
 - 尺寸
 - 宽度: 6 mm
 - 安装尺寸
 - Installation depth for components: 482.6 mm
 - 包装单元
 - 1 件
 - 净重
 - 0.026 kg
 - 毛重
 - 0.026 kg
 - 税率号
 - 76169990
 - EAN
 - 4028177492042
 - ETIM 9
 - EC001288
 - ECLASS 8.0
 - 27149129
 - 产品描述
 - DK 胶条 19