- 商品编号:
- DK 7827.554
- 产品描述
- 用于安装一个配有 42 U 可用安装平面的侧面错位的 19″ 平面以及用于附加集成其它可在侧面垂直安装的 12 U。附加侧面扩展件分别装在 3 个上下分布的安装平面,每个安装平面的容纳面积为 4 U。安装框架既可集成在正面,也可集成在背面。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 安装角(镀锌)
侧面护板:涂漆 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括侧面 12 U 安装护板
- 高度单位
- 54 U
- 安装尺寸
- Installation depth for components: 482.6 mm
组件的安装宽度: 19" - Additional vertical installation space U
- 12 U
- 关于订货编号的说明
- 供货时间请洽询
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm - 包装单元
- 1 组件
- 净重
- 8 kg
- 毛重
- 9 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177302594
- ECLASS 8.0
- 27189261