- 型号:
- VX 8619.520
- 产品描述
- 适用于 482.6 mm (19") 安装组件的安装。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 2 个 130° 铰链
包括带双齿锁芯的凸缘锁
用于固定在安装套件上的材料 - 说明
- 卡住已开启的摇架时需要使用摇架制动器
- 视装配情况而定,需使用冲孔轨带法兰 23 x 64 mm
- 在 VX SE 中,在机柜框架型材上与 VX 适配器导轨一起使用
- 其他扩装可能请参见“详细技术”
- 关于订货编号的说明
- AX 内部安装额外还需要 AX 安装套件
- 适用于
- 箱体类型: VX
VX SE
AX
宽度: = 600 mm
= 800 mm
高度: ≥ 600 mm - 适合于箱体类型
- VX
- VX SE
- 高度单位
- 9 U
- 适合于箱体类型
- VX
- VX SE
- AX
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.168 kg
- 毛重
- 3.483 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177919587
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- VX 小型摇架,用于机柜宽度:600/800 mm,9 U