电缆管理槽,水平 482.6 mm (19")

型号: DK 7158100

即便电缆数量很大,也可以在 19" 安装平面中实现简单的电缆铺设,出于操作简便之目的,可以通过快锁装置移除整个面板。

型号:
DK 7158100
产品描述
该槽能够隐蔽、简单地进行电缆铺设,即便在电缆数量很大的情况下也可实现在 19″ 安装层面的安装组件上隐蔽、简单的电缆铺设。大开口保证能够舒适、无折约地将电缆铺设到上下组件。为了操作简单,整个正面护板可通过快速锁定装置拆除。新铺设的电缆通过粘扣带定位,这样电缆槽可重新封闭。
材料
钢板
表面
喷漆
颜色
RAL 7035
供货范围
包括 5 个粘扣带
高度单位
2 U
包装单元
1 件
净重
1.7 kg
毛重
1.762 kg
税率号
73269098
EAN
4028177500334
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
产品描述
DK 电缆管理槽 水平