电缆管理板带电缆导引固定格 for horizontal cable management

商品编号: DK 7257.150

用电缆导引固定格水平分路转接电缆,打开单个的电缆导引固定格便能方便地修正和扩展布线。

商品编号:
DK 7257.150
产品描述
用 5 个电缆导引固定格水平铺设转接电缆。打开单个固定格可以轻松地改动和扩展缆线。
材料
嵌板:钢板,喷漆
电缆导引固定格:塑料
颜色
嵌板:RAL 7035
Depth of bars
100 mm
Number bars per U
4
尺寸
宽度: 482.6 mm
高度单位
2 U
包装单元
1 件
净重
0.999 kg
毛重
1 kg
税率号
94039910
EAN
4028177618718
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265