- 商品编号:
- DK 7000.685
- 产品描述
- 用于垂直将电缆侧面引入 TE 482.6 mm (19") 安装框架中,且不受箱体框架影响。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 宽度: 100 mm
高度: 1,700 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.131 kg
- 毛重
- 3.32 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177492141
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 产品描述
- DK Cable route on the mounting frame, WxH: 100x1700 mm
- 资料
- 信息表