角铁卡圈 用于电缆夹钳轨

商品编号: SZ 2353.000

在电缆夹钳轨上固定电缆。

商品编号:
SZ 2353.000
产品描述
用于固定电缆夹钳轨上的电缆。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括塑料锁紧槽
最小电缆直径
18 mm
最大电缆直径
22 mm
包装单元
25 件
净重
1.25 kg
毛重
1.3 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
5.1 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
73182900
EAN
4028177021914
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
产品描述
SZ 角铁卡圈,用于电缆夹钳轨,用于电缆直径ø 18-22 mm
资料
信息表