密封框架 用于密封模块

型号: SZ 2400910

用于带插头的预装电缆和线缆。加装在模块板中 24 或 16 极连接器开口上,用于隔板和金属封盖板。

型号:
SZ 2400910
产品描述
用于带插头的预装电缆和线缆。加装在模块板中 24 或 16 极连接器开口上,用于隔板和金属封盖板。
您的获益
单一电缆也可以无需拆卸密封框架地加装和更换
材料
框架:聚酰胺
薄型密封件:CR
供货范围
包括固定件
必要的开口
16 极
Number modules 20 x 20
8 件
尺寸
宽度: 120 mm
深度: 67 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 64
包装单元
1 件
净重
0.105 kg
毛重
0.11 kg
税率号
39269097
EAN
4028177534667
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
产品描述
SZ 密封框架 用于密封模块,用于开孔16级
资料
说明书