模块化底板 用于 TE

型号: TE 7526795

在 TE 的底部区域可用模块式底板任意替换。

型号:
TE 7526795
型式
补偿板
产品描述
在 TE 的底部范围可用这类模板任意替换。
使用范围
为选择合适底板,请注意:
机柜宽度 - 150 mm
机柜深度 - 50 mm
材料
钢板,镀锌
供货范围
包括固定件
尺寸
宽度: 650 mm
深度: 150 mm
适用于
箱体类型: TE
宽度: 800 mm
包装单元
1 件
净重
1.1 kg
毛重
1.26 kg
税率号
94039910
EAN
4028177551190
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
TE Module plate, WxD: 650x150 mm, Compensating panel, For W: 800 mm
资料
信息表