- 型号:
- SZ 2563100
- 产品描述
- 用于电缆固定螺栓的孔,可用螺丝刀简单地击穿穿通。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 说明
- 可在各箱体中获知各法兰板大小分类
- 公制敲落孔数量
- 1 x M12
12 x M20
11 x M25
8 x M32
4 x M40 - 尺寸
- 宽度: 534 mm
深度: 149 mm - 适用于
- 箱体类型: AE
- 封盖板
- 尺寸: 5
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 安装在底部规定位置时,防护等级为 IP 66
- Number knockouts
- 1
12
11
8
4 - Metric diameter
- M12
- M20
- M25
- M32
- M40
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.96 kg
- 毛重
- 1.004 kg
- 税率号
- 73079100
- EAN
- 4028177390874
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- SZ 金属平板, PRE P无CHED
- 资料
- 其它技术信息