- 商品编号:
- EL 2092.300
- 型式
- 无触点
- 产品描述
- 将电子架装、482.6 mm (19") 安装设备和遮盖板固定到固定型材 482.6 mm (19") 上。用于厚度为 0.8 mm 至 2.5 mm 的型材板。可选择与 482.6 mm (19") 型材/箱体有触点或无触点的安装设备。
- 尺寸
- 螺纹: M6
- 用于材料厚度
- 1.2 ‐ 1.5 mm
- 包装单元
- 50 件
- 净重
- 0.15 kg
- 毛重
- 0.202 kg
- 税率号
- 73181692
- EAN
- 4028177187382
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- 产品描述
-
插入螺母 M6 无触点