用于鼠标垫的托板,可拉出 带有鼠标固定架

型号: SZ 2379.900

可以拧紧在翻板上,适合所有常见鼠标垫,最大可达 250 x 205 mm。

型号:
SZ 2379.900
产品描述
用于水平铰接翻板 SZ 2379.600/SZ 2379.800 上的螺钉固定。 适合所有常见鼠标垫,最大可达 250 x 205 mm。
颜色
RAL 7035
供货范围
包括固定件
包装单元
1 件
净重
0.95 kg
毛重
1.08 kg
税率号
76169990
EAN
4028177325869
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
SZ 用于鼠标垫的拖板,抽拉式,带鼠标固定架,用于SZ 折叠键盘
资料
说明书