- 商品编号:
- SM 6002.130
- 产品描述
- 超薄型键盘,带光标按键和滚球 (Trackball)。手柄同时用作手掌支托件。拉出斜度为 10° 的键盘形式符合人机工程学原理。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 前面板: 粉末涂层
- 颜色
- RAL 7035
- 接口
- 2 x USB
- Number keys
- 84
- 安装可能性
- 在所有足够大的平面中(例如门、侧板)
- 前面板
- 直接安装在合适尺寸的舒适型操作板或 Optipanel 中
- 平面布置图
- 德语
- 工作温度范围
- 5 °C...50 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 95 %
- 贮存温度范围
- -10 °C...60 °C
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 防护等级 IP 65(前面封闭)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 4.722 kg
- 毛重
- 4.922 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 18.7 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 84716060
- EAN
- 4028177682122
- ETIM 9
- EC001692
- ECLASS 8.0
- 19130490
- 产品描述
- SM 键盘
- 资料
- 信息表