安装轨用于内部扩装 用于 AE/WM

型号: AE 2383350

可以安装在箱体中,不需要机械加工。可以在侧面、底面和顶面四周安装。

型号:
AE 2383350
产品描述
用于安装在箱体内,不进行机械加工。安装可以在侧面、底部和顶盖周围区域进行。有 2 排系统孔,为以下装置创造额外的安装区域,如:TS 系统型材、控制机柜照明灯、门位置开关、门锁、电缆软管支架
材料
钢板
表面
镀锌
说明
另外的安装可能性:安装板可悬挂,TS 8612.400
衡孔装配板,可用螺钉固定,大型,TS 8612.410
衡孔装配板,可用螺钉固定,小型,PS 4532.000
安装角支架,PS 4597.000
适用于
箱体类型: AE
深度: = 350 mm
包装单元
4 件
净重
0.776 kg
毛重
1.039 kg
税率号
73269098
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177687448
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
AE 深度支撑轨 用于350深
资料
信息表