- 型号:
 - KX 1565800
 - 产品描述
 - 用于进行装配,也可在箱体外部进行。固定螺钉在箱体附件中。
 - 材料
 - 钢板,2 mm
 - 表面
 - 镀锌
 - 适用于
 - 箱体类型: AX3段式壁挂箱体
KX 接线箱
KX 总线箱体
卫生型接线箱
宽度: = 500 mm
高度: = 200 mm - 包装单元
 - 1 件
 - 净重
 - 1.25 kg
 - 毛重
 - 1.309 kg
 - 税率号
 - 84879090
 - EAN
 - 4028177925328
 - ETIM 9
 - EC000213
 - ETIM 8
 - EC000213
 - ECLASS 8.0
 - 27409216
 - 产品描述
 - KX 安装板, 用于 KX 接线盒和 KX 总线箱体, 宽度x高度:175x485 mm
 
- 数据页
 - 技术细节