安装板 用于 KL 型号: KL 1575700 用于装配的安装板,也可以在箱体之外使用。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: KL 1575700 产品描述 用于进行装配,也可在箱体外部进行。固定螺钉在箱体附件中。 材料 钢板,2.0 mm 表面 镀锌 适用于 箱体类型: KL宽度: = 200 mm高度: = 150 mm 包装单元 1 件 净重 0.3 kg 毛重 0.34 kg 税率号 73269098 EAN 4028177010468 ETIM 9 EC000213 ETIM 8 EC000213 ECLASS 8.0 27409216 产品描述 安装板 用于 KL1528/1529 数据页 技术细节 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH