磁铁固定套件 用于LED 系统灯具 商品编号: SZ 2500.490 用于粘贴至无插座的照明灯具背面。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 以电子书格式查看产品 商品编号: SZ 2500.490 产品描述 用于粘贴至无插座的照明灯具背面。 尺寸 宽度: 40 mm高度: 40 mm深度: 2 mm 包装单元 2 件 净重 0.04 kg 毛重 0.042 kg 税率号 73182900 EAN 4028177918986 ETIM 9 EC002625 ETIM 8 EC002625 ECLASS 8.0 27189234 产品描述 VX 磁铁固定套件,用于LED系统灯具 资料 信息表 DE, EN, FR