- 型号:
- VX 5301.350
- 产品描述
- 用于将机柜固定在地板上,尤其是在机柜因头重脚轻而有倾倒的倾向,或不能集成在一排机柜内的情况下。
- 材料
- 钢板,镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装操作说明
- 安装点处的地面区域必须开阔
- 安装时在地面需要附加的钻孔
- 用于连接箱体与地面的固定材料视其状况而定,不包括在供货范围内
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.294 kg
- 毛重
- 0.3 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 1.1 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177952904
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- VX IT base mounting bracket, sheet steel, zinc-plated, for VX, VX IT
- 资料
- 说明书