底板组件,多段式,封闭式 用于 VX IT

型号: VX 5301.338

多件式底板套件由封闭式底板模块和用于引入电缆的滑动板组成。

型号:
VX 5301.338
产品描述
多件式底板套件由封闭式底板模块和用于引入电缆的滑动板组成。封闭式底板模块,深度为 237.5 mm,可选择更换不同的底板模块,以便引入电缆。
您的获益
各个模块的顺序可自由选择
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
底板套件
密封胶带
包括固定件
2 个底板模块,封闭式,深度:237.5 mm
1 个底板模块,封闭式,深度:275 mm
1 块移动板,深度:115 mm
适用于
箱体类型: VX IT
宽度: = 600 mm
深度: = 1,000 mm
包装单元
1 件
净重
5.4 kg
毛重
5.64 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
21.5 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94039910
EAN
4028177950900
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
VX IT gland plate module, multi-piece, solid, for width 600 mm, W x D 600 x 1000 mm, sheet steel
资料
说明书