- 商品编号:
- CP 6148.000
- 产品描述
- 用于灵活移动,可直接安装在机柜上。
- 颜色
- 黑色,带灰色滚动面
- 供货范围
- 4 个双导向滚轮,2 个带定位件,2 个不带定位件。
包括固定件 - 适用于
- 箱体类型: VX
箱体类型: VX IT
箱体类型: TS
箱体类型: TS IT
箱体类型: VX SE
箱体类型: PC
箱体类型: TP 下方部分
箱体类型: IW
箱体类型: Data Rack
箱体类型: 冷水机组 - Clearande floor
- 85 mm
- 每个零件的承载力(静载)
- 750 N
- 与型号相匹配
- Standfuß 6106.200
- Standfuß 6106.300
- 尺寸
- 螺纹: M12 x 20
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.115 kg
- 毛重
- 1.293 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177206007
- ETIM 9
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- 产品描述
- CP 双导向轮,2个带定位件,2个不带定位件,每个双导向轮允许的最大静态载荷75 kg
- 资料
- 信息表