水平支脚 带震荡阻尼

商品编号: DK 7493.230

水平支脚,带振动阻尼功能。

商品编号:
DK 7493.230
产品描述
用于阻止机柜震荡、补偿地面的不平整度。水平支脚是由一个带万向节摆动装置、由加强型聚酰胺和一个 M12 镀锌螺钉组成的圆盘以及一个防滑板和退耦绝缘板组成的。绝缘板具有耐水、耐矿物油、耐汽油、耐碱性和酸性溶液、耐盐、耐肥皂水以及耐清洁剂侵蚀的特性。也适用于诸如化学和实验室领域中的特殊应用。
每个零件的承载力(静载)
300 kg
尺寸
螺纹长度: 50 mm
包装单元
4 件
净重
0.52 kg
毛重
0.569 kg
税率号
73181900
EAN
4028177552661
ECLASS 8.0
27182003