水平支脚 用于不锈钢 TS 底座和完整的不锈钢底座

商品编号: SO 2890.000

用于直接安装在底座 TS 和完整的底座上。在例如清洁地面等情况下不妨碍工作,并可对地面不平整的情况进行补偿调节。

商品编号:
SO 2890.000
产品描述
用于直接安装在底座 TS 和完整的底座上。在例如清洁地面等情况下不妨碍工作,并可对地面不平整的情况进行补偿调节。
您的获益
自由进入,进行例如底部清洁
用于在地面不平整的情况下调节高度差异
材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
安装可能性
用于直接安装在 TS 底座和完整的底座上
每个零件的承载力(静载)
400 kg
尺寸
螺纹: M16
找平范围
45 ‐ 120 mm
包装单元
4 件
净重
2.4 kg
毛重
2.74 kg
税率号
73181900
EAN
4028177034044
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
产品描述
SO 水平支脚,用于TS, 完整的底座,螺纹M16, 不锈钢 1.4301
资料
信息表