侧面底座护板,100 mm 用于 VX 底座系统,钢板

型号: VX 8620031

底座护板用于在纵向上侧面密封底座单元。护板可用于固定两个并联机柜之间的底座角连接件,使之更稳定。高度为 100 mm 的护板可以组合使用在 200 mm 高的底座中。

型号:
VX 8620031
产品描述
用于在侧面封闭单个底座或者并联系统的底座。 在高度为 200 mm 的底座中,可选择安装一块高度为 200 mm 的护板或两块高度为 100 mm 的护板。
材料
钢板
颜色
RAL 9005
供货范围
包括固定件
尺寸
高度: 100 mm
适用于
深度: = 400 mm
重量/包装
0.98 kg
包装单元
2 件
净重
0.9 kg
税率号
94039910
EAN
4028177922181
ECLASS 8.0
27182003
产品描述
VX 侧面底座护板,高度:100 mm,用于机柜深度:400 mm,钢板
认证
UL + C-UL - FTTA
资料
说明书
数据页
技术细节