锁杆 用于单门 TS

商品编号: TS 5050.049

为 VX SE 附带订购锁罩 5050817。

商品编号:
TS 5050.049
供货范围
完整的锁杆
锁箱包括双齿锁芯
锁:3 mm 双齿
适用于
高度: 2,000 mm
说明
更换锁杆时不可重复使用弹簧垫片。请检查备存是否足够(订购编号 8800070)
包装单元
1 件
净重
1.4 kg
毛重
1.5 kg
EAN
4028177477674
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217